NS1-class ATE-System Gleichstromversorgung, 40 V, 125 A, 5 kW

Die einfachen Gleichstromnetzteile von Keysight bieten die wichtigsten Funktionen für ein begrenztes Budget. Das Keysight N8756A ist ein 40-V-, 125-A-, 5000-W-Netzteil mit einem Ausgang in einem kleinen 2U-Gehäuse…

Produktbild
  • Maximum current per output

    125 A

  • Maximum power

    5000 W

  • Maximum voltage per output

    40 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    90 mV

  • Noise and ripple

    75 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    50 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    150 A

  • Maximum power (nominal)

    5.2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

DC-Ausgangsnennwerte

  • Spannung: 40V
  • Stromstärke: 125A
  • Leistung: 5000 W

Programmiergenauigkeit

  • Spannung: 0.025% + 30mV
  • Stromstärke: 0.1% + 375mA

Ausgangswelligkeit und Rauschen

  • CV pp: 75 mV
  • CV rms: 10 mV

Keysight Basic-DC-Netzteile bieten Essential-Funktionen für ein begrenztes Budget. Das Keysight N8756A ist ein DC-Netzteil mit einem Ausgang, 40V, 125A, 5000W, in einem kleinen 2U Gehäuse. Es bietet flexible AC-Eingangsoptionen, analoge/Widerstandsregelung für Ausgangsspannung und -strom sowie Parallel- und Reihenschaltung mehrerer Netzteile, um entsprechend mehr Ausgangsstrom oder -spannung zu erzielen.

Bitte wählen Sie die Option für die Wechselstrom-Eingangsspannung sorgfältig aus. Die Hardware für die Wechselstrom-Eingangsspannung ist werkseitig fest installiert und kann nach der Auslieferung unter keinen Umständen mehr geändert werden.

Wurde die falsche Eingangsspannung bestellt und geliefert, muss das Gerät zurückgesendet werden. Produktrückgaben bedürfen der Genehmigung durch Keysight und sind mit entsprechenden Gebühren verbunden. Anschließend muss eine neue Bestellung aufgegeben werden.

Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.