モデル:
N8734A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NS1-class Advanced ATE電源には、N5700シリーズ、N8700シリーズ、N8900シリーズが含まれます。
Maximum current per output
165 A
Maximum power
3300 W
Maximum voltage per output
20 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
40 mV
Noise and ripple
60 mVpp
Output response time
80 ms
Programming accuracy
20 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Maximum current (nominal)
250 A
Maximum power (nominal)
3.4 kW
Maximum voltage (nominal)
20 V
Command processing time
100 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,248,263
モデル:
N8734A
納期:
数量
オプション
1
DC電源 20V、165A、3300W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
電源コード、米国、プラグなし、10 AWG、3線式、8 ft (入力 230 VAC 1相)
1
DC電源 190-240V、単相AC、50/60Hz 入力(LINE CORD OPT 831または832と併用)
Keysight基本直流電源(DC電源)は豊富な機能を求めやすい価格で提供します。 Keysight N8734Aは、2Uの小型パッケージに搭載された、20 V、165 A、3300 Wの単出力電源です。 柔軟なAC入力オプション、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列または直列接続で使用して出力電流または出力電圧をそれぞれ大きくすることができます。
AC電源ライン入力電圧のオプションは、注意して選択してください。 AC電源ライン入力電圧は、取り外せないように工場でインストールされており、どのような状況においても出荷後に変更することはできません。
間違ったAC電源ライン入力電圧オプションを購入し、納品が行われた場合は、本体を返品していただく必要があります。 製品の返品には、キーサイトの承認が必要で手数料もかかります。 返品後、新たに注文していただけます。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。