NS1-class ATEシステムDC電源、15 V、220 A、3.3 kW

キーサイト社のDC 装置は、限られた予算で必要な基本機能を提供します。キーサイト N8733A は、小型の 2U パッケージに収められた 15V、220A、3300W の単一出力電源装置です。

製品画像
  • Maximum current per output

    220 A

  • Maximum power

    3300 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    30 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    80 ms

  • Programming accuracy

    15 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    250 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    20 V

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N8733A NS1-class ATEシステムDC電源、3.3 kW
N8733A NS1-class ATEシステムDC電源、3.3 kW

モデル:

N8733A

数量

オプション

1

DC電源 15V、220A、3300W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間

1

電源コード、米国、プラグなし、10 AWG、3線式、8 ft (入力 230 VAC 1相)

1

DC電源 190-240V、単相AC、50/60Hz 入力(LINE CORD OPT 831または832と併用)

ハイライト

DC出力定格

  • 電圧:15 V
  • 電流:220 A
  • 電源:3300 W

プログラミング確度

  • 電圧:0.05 %+7.5 mV
  • 電流:0.1 %+440 mA

出力リップル/ノイズ

  • CV(p-p値):60 mV
  • CV(実効値):8 mV

Keysight基本直流電源(DC電源)は豊富な機能を求めやすい価格で提供します。 Keysight N8733Aは、2Uの小型パッケージに搭載された、15 V、220 A、3300 Wの単出力電源です。 柔軟なAC入力オプション、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列または直列接続で使用して出力電流または出力電圧をそれぞれ大きくすることができます。

AC電源ライン入力電圧のオプションは、注意して選択してください。 AC電源ライン入力電圧は、取り外せないように工場でインストールされており、どのような状況においても出荷後に変更することはできません。

間違ったAC電源ライン入力電圧オプションを購入し、納品が行われた場合は、本体を返品していただく必要があります。 製品の返品には、キーサイトの承認が必要で手数料もかかります。 返品後、新たに注文していただけます。

無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。

キーサイト Warranty ロゴ