모델:
N8733A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NS1 클래스 Advanced ATE 전원 공급 장치에는 N5700 시리즈, N8700 시리즈 및 N8900 시리즈가 포함됩니다.
키사이트의 기본 DC 공급기는 적은 예산에 맞는 필수 기능을 제공합니다. 키사이트 N8733A는 15V, 220A, 3300W, 단일 출력 전원 공급기를 작은 2U 패키지로 제공합니다.
Maximum current per output
220 A
Maximum power
3300 W
Maximum voltage per output
15 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
30 mV
Noise and ripple
60 mVpp
Output response time
80 ms
Programming accuracy
15 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
100 ms
Maximum current (nominal)
250 A
Maximum power (nominal)
3.4 kW
Maximum voltage (nominal)
20 V
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 11,465,000
모델:
N8733A
배송:
수량
옵션
1
DC 전원 공급 장치 15V, 220A, 3300W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반품 보증 - 3년. | 키사이트 반품 보증 - 3년.
1
DC 전원 공급 장치 15V, 220A, 3300W; GPIB, LAN, USB, LXI
1
전원 코드, 미국, 플러그 없음, 10AWG, 3선, 8피트 (입력 230VAC 단상)
1
전원 코드, 미국, 플러그 없음, 10AWG, 3선, 8피트 (입력 230VAC 단상)
1
DC 전원 공급기 190-240V, 단상 AC, 50/60Hz 입력 (LINE CORD OPT 831 또는 832와 함께 사용)
1
DC 전원 공급기 190-240V, 단상 AC, 50/60Hz 입력 (LINE CORD OPT 831 또는 832와 함께 사용)
키사이트의 기본 DC 전원 공급기는 적은 예산에 맞는 필수 기능을 제공합니다. 키사이트 N8733A는 15V, 220A, 3300W, 단일 출력 전원 공급기를 작은 2U 패키지로 제공합니다. 또한 유연한 AC 입력 옵션, 출력 전압과 전류의 아날로그/저항 제어를 제공하며 여러 공급기의 병렬 및 직렬 연결을 통해 출력 전류 또는 전압을 높일 수 있습니다.
AC 입력 전압 옵션은 신중하게 선택하십시오. AC 입력 전압 하드웨어는 공장에서 영구적으로 설치되며 배송 후 어떤 상황에서도 변경할 수 없습니다.
잘못된 AC 입력 전압 옵션을 구매하여 배송받은 경우에는 장치를 반품해야 합니다. 제품 반품 시 키사이트의 승인이 있어야 하며 관련 비용이 소요됩니다. 그런 다음 새 주문을 해야 합니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.