NS1-class ATEシステムDC電源、600 V、1.3 A、780 W

製品画像
  • Maximum current per output

    1.3 A

  • Maximum power

    780 W

  • Maximum voltage per output

    600 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    1200 mV

  • Noise and ripple

    150 mVpp

  • Output response time

    250 ms

  • Programming accuracy

    60 mV

  • Maximum current (nominal)

    20 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    800 V

  • Command processing time

    55 ms

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N5752A NS1-class ATEシステムDC電源、780 W
N5752A NS1-class ATEシステムDC電源、780 W

モデル:

N5752A

数量

オプション

1

DC電源 600V、1.3A、780W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間

1

電源コード - 日本 - 100V

ハイライト

出力定格

  • 電圧:600 V
  • 電流:1.3 A
  • パワー:780 W

N5741A_gb

N5700シリーズ・システムDC電源は、小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。LXI class Cに準拠し、GPIB、LAN、USBインターフェースを標準装備しています。また、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列/直列に接続して使用できます。N5752Aは、780 Wで確かな性能とさまざまな基本/拡張機能を提供するコンパクトな1Uパッケージです。

キーサイト Warranty ロゴ