NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 600 V, 1.3 A, 780 W

제품 이미지
  • Maximum current per output

    1.3 A

  • Maximum power

    780 W

  • Maximum voltage per output

    600 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    1200 mV

  • Noise and ripple

    150 mVpp

  • Output response time

    250 ms

  • Programming accuracy

    60 mV

  • Maximum current (nominal)

    20 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    800 V

  • Command processing time

    55 ms

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N5752A NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 780 W
N5752A NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 780 W

모델:

N5752A

수량

옵션

1

DC 전원 공급 장치 600V, 1.3A, 780W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 - 3년.

1

전원 코드 - 유럽 대륙

하이라이트

정격 출력

  • 전압: 600V
  • 전류: 1.3A
  • 전력: 780W

프로그래밍 정확도

  • 전압 0.05% + 300mV
  • 전류 0.1% + 1.3mA

리플 및 노이즈

  • CV p-p: 300mV
  • CV 실효값: 60mV
  • CC rms: 8mA

부하 레귤레이션

  • 부하 효과(10%에서 90%로 변화) 전압: 62mV
  • 부하 효과(10%에서 90%로 변화) 전류: 5.26mA
  • 부하 Transient 복구 시간: ≤ 2ms

키사이트 범용 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산에 부합하는 필수 기능을 제공합니다. 단일 출력, 750-1500W GPIB, LAN, USB, LXI Class C N5700 시리즈는 다중 전원 공급기의 병렬 및 직렬 연결뿐만 아니라 1U 사이즈, 범용 AC 입력, 출력 전압 및 전류의 아날로그/저항 제어를 제공합니다. 키사이트 780W, 단일 출력 N5752A는 확실한 성능과 다양한 기본 및 향상된 기능을 제공하는 컴팩트 1U 패키지입니다.