Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXN8-class Pro ベクトル・ネットワーク・アナライザには、N5241B-N5249B PNA-XおよびPNA-X Proが含まれます。
10 MHz〜8.5 GHz、2または4ポート、1つまたは2つの信号源。
Maximum frequency
8.5 GHz
Number of built-in ports
2, 4
Maximum number of sources
3
Integrated low-noise receivers
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
PNA-Xは単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波テストエンジンです。 このハードウェアには2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントのセットが含まれます。 こうしたハードウェアの特長により、被試験デバイスと1回接続するだけで、さまざまな種類のリニア/ノンリニア測定を行う強力なコア機能を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。