Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP1-class 光波コンポーネントアナライザにはN4300シリーズが含まれます。
N4377Aライトウェーブディテクタは、光パワーメーター機能を内蔵したUSB給電光電変換器です。ベクトルネットワークアナライザーまたはスペクトラムアナライザーと組み合わせて使用すると、フォトニクスにおける周波数ドメインアプリケーションを可能にします。
タイプ
Lightwave Detector
Fiber mode
N/A
最大周波数
70 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N4377Aライトウェーブディテクタは、光パワーメーター機能を内蔵した自己完結型USB給電光電変換器です。デバイスに振幅および位相応答校正データが保存されているため、ベクトルネットワークアナライザー(PNA、PNA-Xなど)は光トランスミッターまたは変調器の測定からコンバーターをデエンベッドでき、フォトニック領域で正確なS21パラメータ測定を可能にします。電気スペクトラムアナライザーは、レーザー線幅および変調スペクトル測定を実行する際に、コンバーターの低い固有ノイズと高い帯域幅の恩恵を受けます。
内蔵の校正済み光パワー・メータは、平均パワー測定を提供し、光挿入損失測定を可能にします。コンバータのバーグラフ表示は、曲がった光ファイバーや断線した光ファイバー、不良なコネクタ、または信号の欠落を検出し、検出器のリニアな光パワー範囲内に留まるのに役立ちます。
N4377Aライトウェーブ検出器は、シングルモードファイバー向けに、40 GHzおよび70 GHzの帯域幅で提供されており、校正波長は1310 nmと1550 nmです。40 GHzバージョンは、1064 nmから1650 nmまでの動作波長範囲に対応しています。70 GHzバージョンは、1200 nmから1650 nmまでの全CWDM範囲およびそれ以上で動作します。
N4377Aライトウェーブディテクタの40 GHzマルチモードファイバーバージョンは850 nmで校正されていますが、SWDM波長および最大1600 nmでも動作可能です。
キーサイト ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザの詳細はこちら
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。