70 GHz, Lichtwellendetektor

Der Lichtwellendetektor N4377A ist ein USB-betriebener optisch-elektrischer Wandler mit integrierter optischer Leistungsmessung. In Verbindung mit einem Vektornetzwerkanalysator oder einem Spektrumanalysator ermöglicht er Anwendungen im Frequenzbereich der Photonik.

Produktbild
  • Type

    Lightwave Detector

  • Fiber mode

    N/A

  • Maximum frequency

    70 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • 40-GHz-, 850-nm-Version für Multimode-Fasern
  • 40-GHz- und 70-GHz-Versionen für Singlemode-Fasern (1,3 µm/1,55 µm Fenster)
  • Breiter Betriebswellenlängenbereich
  • Mittlere Messunsicherheit der optischen Leistung: ≤ ±0,5 dB

Der Lichtwellendetektor N4377A ist ein eigenständiger, USB-betriebener optisch-elektrischer Wandler mit integrierter optischer Leistungsmessung. Dank der auf dem Gerät gespeicherten Kalibrierungsdaten für Amplitude und Phase können Vektornetzwerkanalysatoren (wie PNA, PNA-X) den Wandler von den Messungen optischer Sender oder Modulatoren entkoppeln und so präzise S21-Parametermessungen im photonischen Bereich ermöglichen. Spektrumanalysatoren Nutzen Sie das geringe Eigenrauschen und die hohe Bandbreite des Konverters bei der Durchführung von Laserlinienbreiten- und Modulationsspektrummessungen.

Das integrierte, kalibrierte optische Leistungsmessgerät liefert Durchschnittsleistungsmessungen und ermöglicht die Messung der optischen Einfügungsdämpfung. Eine Balkenanzeige am Konverter zeigt verbogene oder gebrochene Fasern, defekte Steckverbinder oder fehlende Signale an und hilft, innerhalb des linearen optischen Leistungsbereichs des Detektors zu bleiben.

Der Lichtwellendetektor N4377A ist für Singlemode-Fasern mit Bandbreiten von 40 GHz und 70 GHz sowie Kalibrierwellenlängen von 1310 nm und 1550 nm erhältlich. Der Betriebswellenlängenbereich der 40-GHz-Version reicht von 1064 nm bis 1650 nm. Die 70-GHz-Version deckt den gesamten CWDM-Bereich ab und erweitert diesen um 1200 nm bis 1650 nm.

Die 40-GHz-Multimode-Faserversion des Lichtwellendetektors N4377A ist bei 850 nm kalibriert, kann aber auch bei SWDM-Wellenlängen und bis zu 1600 nm betrieben werden.

Erfahren Sie mehr über Keysight Lightwave Komponentenanalysatoren.