Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de componentes de onda luminosa de clase XP1 de Keysight incluyen la serie N4300.
El detector de ondas luminosas N4377A es un convertidor óptico-eléctrico alimentado por USB con medidor de potencia óptica integrado. Si se utiliza con un analizador de redes vectoriales o un analizador de espectro, permite aplicaciones en el dominio de la frecuencia en fotónica.
Type
Lightwave Detector
Fiber mode
N/A
Maximum frequency
70 GHz
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El detector de onda luminosa N4377A es un convertidor óptico-eléctrico autónomo alimentado por USB con capacidad de medidor de potencia óptica incorporada. Con los datos de calibración de respuesta de amplitud y fase almacenados en el dispositivo, los analizadores de redes vectoriales (como PNA, PNA-X) pueden desintegrar el convertidor de las mediciones del transmisor óptico o del modulador, lo que permite realizar mediciones precisas de los parámetros S21 en el dominio fotónico. Los analizadores de espectro eléctrico se benefician del bajo ruido intrínseco y el alto ancho de banda del convertidor cuando realizan mediciones de ancho de línea láser y espectro de modulación.
El medidor de potencia óptica integrado y calibrado proporciona mediciones de potencia media y permite realizar mediciones de pérdida de inserción óptica. Una pantalla de gráfico de barras en el convertidor indica la detección de fibras dobladas o rotas, conectores defectuosos o falta de señal, y ayuda a mantenerse dentro del rango de potencia óptica lineal del detector.
El detector de onda luminosa N4377A está disponible para fibra monomodo con un ancho de banda de 40 GHz y 70 GHz con longitudes de onda de calibración de 1310 nm y 1550 nm. El rango de longitudes de onda de funcionamiento de la versión de 40 GHz comienza en 1064 nm y termina en 1650 nm. La versión de 70 GHz funciona en todo el rango CWDM y más allá, comenzando en 1200 nm y llegando hasta 1650 nm.
La versión de fibra multimodo de 40 GHz del detector de ondas luminosas N4377A está calibrada a 850 nm, pero también puede funcionar en longitudes de onda SWDM y hasta 1600 nm.
Más información sobre los analizadores de componentes de onda luminosa de Keysight
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.