Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトMP4303Aソーラーアレイシミュレータ(SAS)は、10 kWのメインフレームと200/208 VAC(交流)を備えたモジュラー電源システムで、コンパクトな2Uフットプリントに最大6つのSASモジュールスロットを収容します。
Type
Mainframe / 2U
Maximum current per output
20 A
Maximum power
10000 W
Maximum voltage per output
160 V
Number of outputs
6
Input voltage
200 V
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
N/A
Programming accuracy
N/A
Applications
Photovoltaic testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトMP4300シリーズソーラーアレイシミュレータ(SAS)は、2Uサイズの筐体に1 kWおよび1.4 kWのモジュラー型電源システムを搭載した製品群です。10 kWメインフレームには最大6つのSASモジュールスロットを搭載でき、優れた電力密度とチャネル密度を実現します。
さらに、MP4300シリーズSASは、宇宙船内のソーラーパネルをシミュレートできるだけでなく、最高の密度、効率、信頼性を提供し、ラック空間を最小限に抑え、最高の総所有コストを実現します。このプラットフォームは、LAN/LXI、USB、およびオプションのGPIBインターフェースを搭載しています。
MP4300シリーズは、柔軟性を高めるためにオートレンジ出力機能を提供します(キーサイトMP4361A、MP4351A、MP4352Aモジュールのみ)。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。