Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O simulador de painéis solares (SAS) MP4303A da Keysight é um sistema de energia modular com um mainframe de 10 kW e corrente alternada (VCA) de 200/208 volts que acomoda até seis slots para módulos SAS em um espaço compacto de 2U.
Type
Mainframe / 2U
Maximum current per output
20 A
Maximum power
10000 W
Maximum voltage per output
160 V
Number of outputs
6
Input voltage
200 V
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
N/A
Noise and ripple
N/A
Output response time
N/A
Programming accuracy
N/A
Applications
Photovoltaic testing
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Os simuladores de painéis solares (SAS) da série MP4300 da Keysight são uma família de sistemas de energia modulares de 1 kW e 1,4 kW em um espaço de 2U. Os mainframes de 10 kW podem acomodar até seis slots para módulos SAS, alcançando excelente densidade de energia e canal.
Além disso, o SAS da série MP4300 pode simular painéis solares em uma espaçonave, oferecendo a mais alta densidade, eficiência e confiabilidade — minimizando o espaço no rack e proporcionando o melhor custo total de propriedade. A plataforma possui interfaces LAN/LXI, USB e GPIB opcionais.
A série MP4300 oferece saída com seleção automática de faixa para maior flexibilidade (apenas com os módulos Keysight MP4361A, MP4351A e MP4352A).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.