Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9049Aは、PCIe拡張スロットを搭載したデスクトップまたはラックマウント型外部コンピュータ向けのPCIeホストインターフェースカードです。このカードは、Gen 3 x8 PCIeケーブルリンクを2つ備え、各リンクで最大8 GB/sの速度を実現します。
Description
Gen 3 host adapter link
null
Two x8 PCIe iPass
Slots
1
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
2x Gen 3 x8 PCIe Cable Links
Ports
2 PCIe Gen 3 (2x8 GB/s)
Platform
PXIe
Type
Host Adapter
Form factor
PCIe
Module type
PCIe Host Adapter
Ports
2
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9049Aは、PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインターフェースカードで、 外部コンピュータとAXIe/PXIeシャーシとの間に、極めて高性能のリンクを確立します。 M9049Aは柔軟に構成できます。 各カードにはGen 3 x8 PCIeケーブルリンクが2個装備されているので、各ポート最高8 GB/sの速度を実現できます。 また、これら2個のポートを1つのx16ケーブルリンクに結合することにより、最高16 GB/sの速度を実現できます。このため、高性能デスクトップコンピュータまたはラック・マウント・コンピュータを使用して大量のデータを扱うシステムを構築できます。
M9049Aは、PCIeスイッチとクロックアイソレーションを使用することで、高品質のクロックソースをPCIeケーブル経由でPXIe/AXIeシャーシに供給できます。 このため、M9049Aが収納されているPCに関係なく、常に同じ高性能PCIeリンクを提供します。
カードにはx8 Molexケーブルコネクタが2個装備されていて、Gen 3速度で動作検証済みのx8~x8 PCIeケーブル(Keysight Y1202AやY1203Aなど)と組み合わせて使用します。 操作はソフトウェアアプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェアドライバーは必要ありません。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。