Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Keysight M9049A PCIe-Hostadapter mit zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen.
Description
Gen 3 host adapter link
null
Two x8 PCIe iPass
Slots
1
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
2x Gen 3 x8 PCIe Cable Links
Ports
2 PCIe Gen 3 (2x8 GB/s)
Platform
PXIe
Type
Host Adapter
Form factor
PCIe
Module type
PCIe Host Adapter
Ports
2
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das M9049A ist eine PCIe-Schnittstellenkarte für Computer mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen. Sie stellt eine Verbindung mit extrem hoher Leistung von einem externen Computer zu einem AXIe- oder PXIe-Chassis her. Das M9049A bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s an jedem Port erreichen können. Diese beiden Ports können zu einer einzigen x16-Kabelverbindung zusammengefasst werden, die eine Geschwindigkeit von bis zu 16 GB/s ermöglicht. Dies bedeutet, dass datenintensive Systeme unter Verwendung von Hochleistungs-Desktop- oder Rack-Computern aufgebaut werden können.
Der M9049A nutzt einen PCIe-Switch und eine Taktisolierung, um eine hochwertige Taktquelle bereitzustellen, die über das PCIe-Kabel an das PXIe- oder AXIe-Gehäuse übertragen wird. Dadurch gewährleistet er unabhängig vom verwendeten PC stets eine gleichbleibend hohe PCIe-Leistung.
Die Karte verwendet zwei x8-Molex-Kabelanschlüsse und sollte mit x8-zu-x8-PCIe-Kabeln verwendet werden, die für Gen-3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise Keysight Y1202A oder Y1203A. Der Betrieb erfolgt transparent für die Softwareanwendung; es werden keine Treiber benötigt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.