Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのBERTは、M8000シリーズBERTを含むXE8の1つの機能クラスで提供されています。
高性能のKeysightJ-BERT 、最高16 Gb/sまたは32 Gb/sで動作するシングル/マルチ・レーン・デバイスを高速かつ正確に評価します。
モジュラータイプ
Pattern Generator, Error Analyzer
Number of channels
1 to 2
サポートされるデータレート
32 Gbaud
Line coding
NRZ
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
高性能のKeysight J-BERT M8020Aは、最高16 Gb/sまたは32 Gb/sで動作するシングル/マルチ・レーン・デバイスを高速かつ正確に評価します。
M8020Aは、高度に統合されており、効率的なテストセットアップを実現しています。 さらに、信号条件の自動化されたin-situ校正により、正確かつ再現性のある測定を提供します。 M8020Aは、インタラクティブ・リンク・トレーニングにより、被試験デバイスのリンクパートナーのように動作させることができます。 J-BERT M8020Aを使用すれば、デザインをすばやく解析することができます。
M8020Aは、最高16 Gb/sおよび32 Gb/sのシリアルI/Oポートを備えたチップ、デバイス、ボード、システムの評価やコンプライアンス検証を行う研究開発エンジニアとテストエンジニア向けに設計されています。 M8020Aは、PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、ファイバチャネル、メモリバス、バックプレーン、リピータ、アクティブ光ケーブル、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE(光/電気)、SFP+、CFP2/4トランシーバー、CEIなどの一般的なシリアルバス規格のテストに使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。