Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 BERT는 M8000 시리즈 BERT를 포함하는 XE8 클래스라는 한 가지 기능 클래스로 제공됩니다.
키사이트의 고성능 J-BERT M8020A를 사용하면 최대 16Gb/s 또는 32Gb/s로 실행되는 싱글 및 멀티 레인 디바이스에서 빠르고 정확하게 수신단 특성 분석을 수행할 수 있습니다.
Module type
Pattern Generator, Error Analyzer
Number of channels
1 to 2
Supported data rates
32 Gbaud
Line coding
NRZ
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 고성능 J-BERT M8020A를 사용하면 최대 16 Gb/s 또는 32 Gb/s로 실행되는 싱글 및 멀티 레인 디바이스에서 빠르고 정확하게 수신단 특성 분석을 수행할 수 있습니다.
통합 수준이 그 어느 때보다 높은 오늘날 M8020A를 사용하면 원활한 테스트 설정이 가능합니다. 뿐만 아니라, 자동화된 상황별 신호 조건 교정을 통해 정확하고 반복적인 측정이 이루어집니다. 인터랙티브 링크 트레이닝을 활용하면 테스트 대상 디바이스의 링크 파트너 역할을 할 수도 있습니다. J-BERT M8020A를 통해 보다 빠르게 설계 관련 통찰력을 얻을 수 있습니다.
M8020A는 최대 16 Gb/s, 32 Gb/s의 시리얼 I/O 포트가 내장된 시스템, 칩, 디바이스, 보드를 특성화하고 적합성을 검증하는 연구 및 개발, 테스트 엔지니어를 위해 설계되었습니다. M8020A는 널리 사용되는 시리얼 버스 표준을 테스트하는 데 사용될 수 있으며 여기에는 PCI Express, USB, MIPI M-PHYTM, SATA/SAS, DisplayPort, SD UHS-II, 섬유 채널, 메모리 버스, 백플레인, 리피터, 액티브 광 케이블, Thunderbolt, 10 GbE, 100 GbE(광 및 전기), SFP+, CFP2/4 트랜시버, CEI가 포함됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.