Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight E5260A IVアナライザは、さまざまな材料やデバイスの電流/電圧特性を評価することができるオールインワンのソリューションで、5 pAのクラス最高の低電流測定性能を備えています。
Maximum output current
1 A
Maximum output voltage
200 V
Minimum current measurement resolution
5 pA
Minimum voltage measurement resolution
100 µV
Number of channels
Up to 8
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight E5260A IVアナライザは、さまざまな材料やデバイスの電流/電圧特性を評価することができるオールインワンのソリューションです。E5260Aは、電圧/電流の供給および測定用の複数のSMU(ソース/モニターユニット)をサポートし、5 pAのクラス最高の低電流測定性能を備えています。モジュラーアーキテクチャで、8スロットまでSMUモジュールを拡張/アップグレードすることができます。ご使用のPC上で実行可能なGUIベースのEasyEXPERT group+特性評価ソフトウェアが付属し、測定のセットアップからデータ解析まで、特性評価に必要なすべての作業をサポートしています。SMUの汎用測定機能とGUIベースの特性評価ソフトウェアを統合したE5260Aは、デバイス、材料、半導体、アクティブ/パッシブコンポーネントなど事実上すべてのタイプの電子デバイスの評価に最適なソリューションで、信頼性の高い効率的な測定を実現します。
Keysight EasyEXPERT group+は、対話形式での手動操作または半導体ウェハプローバを用いたウェハ全体の自動化により、測定のセットアップ/実行から解析およびデータ管理まで、特性評価プロセス全体を通して、効率的で再現性のあるデバイスの特性評価をサポートしています。EasyEXPERT group+には、すぐに使用できる測定(アプリケーションテスト)が搭載されているので、電流/電圧の特性評価も簡単に実行できます。また、測定を実行する度にテスト条件や測定データを内蔵データベース(ワークスペース)に自動的に保存できるので、重要な情報が失われることがなく、測定を後日再現することも可能です。Keysight E5260Aは、これらの汎用機能を使用して電流/電圧特性を評価できるオールインワンのソリューションです。
E5260Aは、アナライザとしてだけでなく、ラックアンドスタック型のテストシステム用のシステムコンポーネントSMUとしても使用できます。スケーラビリティに優れ、高いスループットを実現するため、電流/電圧測定に最適です。高度な測定機能をサポートするFLEXコマンドセットにより、リモート制御することができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。