Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 E5260A IV 분석기는 5 pA 수준의 낮은 동급 최고의 전류 측정 성능이 강점인 폭넓은 재료와 디바이스의 전류-전압 특성화를 위한 완벽한 솔루션입니다.
Maximum output current
1 A
Maximum output voltage
200 V
Minimum current measurement resolution
5 pA
Minimum voltage measurement resolution
100 µV
Number of channels
Up to 8
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E5260A IV 분석기는 폭넓은 재료와 디바이스의 전류-전압 특성화를 위한 완벽한 솔루션입니다. E5260A는 5 pA 수준의 낮은 동급 최고의 전류 측정 성능으로 전압/전류 소싱과 전압/전류 측정을 위한 다중 SMU(Source/Monitor Unit)를 지원합니다. 모듈러 아키텍처를 채택하고 있어 사용 가능한 8개 슬롯에 맞게 SMU 모듈을 구성 또는 업그레이드할 수 있습니다. PC에서 EasyEXPERT group+ GUI 기반 특성화 소프트웨어를 사용해 측정 설정부터 데이터 분석까지 특성화에 요구되는 모든 작업을 지원할 수 있습니다. SMU의 다목적 측정 기능과 GUI 기반 특성화 소프트웨어가 효과적으로 통합된 E5260A는 탁월한 측정 신뢰도와 효율성으로 디바이스, 재료, 반도체, 액티브/패시브 컴포넌트 또는 거의 모든 다른 유형의 전자 디바이스의 특성화와 평가를 위한 최고의 솔루션입니다.
키사이트 EasyEXPERT group+는 측정 설정 및 실행부터 분석과 데이터 관리에 이르는 특성화 프로세스 전반에 걸쳐 효율적이고 반복 가능한 디바이스 특성화를 지원하며 반자동 웨이퍼 프로브와 함께 웨이퍼에서 대화형 수동 작업 또는 자동화를 지원합니다. EasyEXPERT group+를 사용하면 바로 사용 가능한 측정(애플리케이션 테스트)으로 전류-전압 특성화를 즉시 간편하게 수행할 수 있으며 측정이 끝날 때마다 테스트 조건과 측정 데이터를 고유한 내장 데이터베이스(작업 공간)에 자동으로 저장하여 중요한 정보를 보존하고 나중에 측정을 반복할 수 있습니다. 키사이트 E5260A는 이러한 다목적 기능으로 전류-전압 특성화가 가능한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
E5260A는 분석기 사용 외에 랙 및 스택 테스트 시스템을 위한 시스템 컴포넌트 SMU 형태로 사용할 수 있습니다. 전류-전압 측정을 위한 확장성과 높은 스루풋이 강점이며, 강력한 측정 기능을 지원하는 FLEX 명령어 세트를 통해 원격으로 제어할 수 있습니다.
전류-전압 분석기에 대한 자세한 정보가 필요하면 정밀 전류-전압 분석기를 방문하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.