モデル:
E36731A
モデル:
E36731A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト BE3-class バッテリエミュレータには、E36731Aシリーズが含まれます。
統合型バッテリープロファイラーおよびシミュレーターは、エンジニアが装置の電流ドレインに素早くアクセスできるようにし、バッテリー寿命を向上させるよう設計を最適化することができます。
最大パワー
200 W
最大出力電流
20 A
最大出力電圧
30 V
出力数
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 899,748
モデル:
E36731A
納期:
数量
オプション
1
バッテリーエミュレータ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
定価:
¥ 932,018
モデル:
E36731A
納期:
数量
オプション
1
バッテリーエミュレータ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
テストデータ付き商用校正証明書
キーサイトE36731AバッテリーエミュレーターおよびプロファイラーはキーサイトPathWave BenchVueバッテリーエミュレーションソフトウェアと共に使用するために開発された統合型電子負荷および電源です。 エミュレートされたバッテリーは任意の充電レベルでのテストに対する既知の良い基準を提供します。 バッテリーの充電状態をエミュレートすることでバッテリー寿命の設計やソフトウェア変更の影響にを素早くアクセスします。 エミュレーションの活用および正確な電流ドレイン解析によりバッテリー寿命の延長またはデバイスサイズの縮小を実現します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。