Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 BE3 클래스 배터리 에뮬레이터에는 E36731A 시리즈가 포함됩니다.
이 통합형 배터리 프로파일러 및 시뮬레이터를 사용하면 엔지니어들이 디바이스의 전류 드레인에 빠르게 접근하여 설계를 최적화하고 배터리 수명을 늘릴 수 있습니다.
Maximum power
200 W
출력당 최대 전류
20 A
출력당 최대 전압
30 V
Number of outputs
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 E36731A 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러는 통합형 전자 부하 및 전원 공급기로, 키사이트의 PathWave BenchVue 배터리 에뮬레이션 소프트웨어와 함께 사용하도록 개발되었습니다. 에뮬레이션된 배터리는 어떤 충전 레벨의 테스트든 관계없이 잘 알려진 좋은 기준을 제공합니다. 배터리 충전 상태를 에뮬레이션하여 설계 또는 소프트웨어 변경이 배터리 수명에 미치는 영향을 빠르게 평가할 수 있습니다. 에뮬레이션과 정밀한 전류 드레인 분석을 활용하여 배터리 수명을 늘리거나 디바이스의 크기를 줄일 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.