モデル:
E36155AGV
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NB6-class Pro ベンチトップDC電源には、B2960シリーズが含まれます。
E36155A DC電源、単出力、オートレンジのお得なバンドル:60 V、40 A、800 W:LAN、USB、E36150ADVUオシロスコープビュー、任意波形発生器バンドル
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
4-wire remote sense
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 782,449
モデル:
E36155AGV
納期:
数量
オプション
1
E36155A DC電源、シングル出力、オートレンジ:60V、40A、800W:LAN、USBおよびE36150ADVUスコープビューおよび任意波形生成機能のお得なバンドル | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
1
AC 100V単相3線式。100 VAC ±10V動作、47~63 Hz
1
E36150シリーズ ベンチ電源用のスコープビューおよび任意波形生成機能
Keysight E36155AGVはE36155A DC電源、E36150シリーズベンチ電源用のオシロスコープビューおよび任意波形発生機能付きKeysight E36150ADVUで構成されています。 E36155Aには単出力、オートレンジ機能、60 V、40 A、800 W、LAN/USBインターフェースが備わっています。
AWGを使用すれば、最大512セットポイント、持続時間を設定可能な複雑な波形の作成とシミュレートが可能です。 サポートされる任意波形には、正弦波、ステップ波、ランプ波、階段波、パルス、台形波、指数関数などがあります。
オシロスコープビューは、最大10 µs/100 kHzのサンプリングレートと256 kサンプルをサポートしています。 これらの機能により、被試験デバイスの電流負荷パルス、ピーク需要、ドロップアウト、立ち上がり時間、その他のDC過渡現象や妨害を含む動的なトランジェント動作を正確に解析することができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。