Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NB6 클래스 Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치에는 B2960 시리즈가 포함됩니다.
E36155A DC 공급기는 LAN, USB 및 E36150 스코프 뷰 및 임의 파형 생성기 번들이 내장된 단일 출력, 자동 범위의 60V, 40A, 800W로 구성된 가성비 좋은 번들입니다.
Maximum current per output
40 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
4-wire remote sense
Yes
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E36155AGV는 E36150 시리즈 벤치 전원 공급기를 위한 스코프 뷰 및 임의 파형 생성(AWG) 기능과 함께 키사이트 E36155A DC 전원 공급기와 키사이트 E36150ADVU로 구성됩니다. E36155A는 단일 출력 및 자동 범위 기능, 60 V, 40 A, 800 W, LAN 및 USB 인터페이스를 포함합니다.
AWG는 최대 512개의 설정점 및 구성 가능한 드웰 시간을 활용하여 복잡한 파형을 생성하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 지원되는 임의 파형으로는 사인, 스텝, 램프, 계단, 펄스, 사다리꼴 및 지수형이 있습니다.
스코프 뷰는 최대 10 us / 100 kHz의 샘플링 속도와 25만 6천개 샘플을 지원합니다. 이러한 기능을 활용하여 테스트 대상 디바이스에 대한 전류 부하 펄스, 피크 수요, 드롭아웃, 상승 시간, 그리고 기타 DC 트랜션트 및 장애를 포함한 동적 트랜션트 동작을 정밀하게 분석할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.