NS1-class ATEシステムDC電源、20 V、375 A、7.5 kW

シングル出力、7500 WのDP5782AH DC電源は、ユニバーサルAC入力、GPIB、LAN、USB、LXI準拠、および出力電圧と電流のアナログ/抵抗制御を提供します。

製品画像
  • Maximum current per output

    375 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

DP5782AH NS1-class ATEシステムDC電源、7.5 kW
DP5782AH NS1-class ATEシステムDC電源、7.5 kW

モデル:

DP5782AH

数量

オプション

1

DC電源 20V、375A、7500W、入力 3相 342 - 528 VAC | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト返送保証 - 5年間

ハイライト

妥協のないパワー

単出力7,500 WのDP5782AHは、ユニバーサルAC入力に対応し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。また、過電圧および過電流に対する包括的な保護機能を備えています。出力プログラミング用のアナログ電圧および抵抗制御もサポートします。システムアプリケーションでの信頼性の高い性能のために設計されており、コンパクトな1Uフルラックサイズフォームファクタで高度な機能を提供し、複雑なパワーデバイスを、より少ないスペースで、性能を損なうことなく、より迅速に検証できます。

DP5782AHにより、次のことが可能になります。

  • 最大20 V、375 A、7500 Wの安定した出力を供給します。
  • 電圧と電流を個別に制御できるフロントパネルのノブで、容易に操作できます。
  • 正確な内蔵電圧および電流測定を実行します。
  • 過電圧および過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護します。
  • より高い出力電圧を実現するために、同様の定格のユニットを最大2台まで直列接続できます。
  • 同一定格のユニットを最大12台まで並列接続し、より高い電流出力を実現します