Fonte de Alimentação CC para Sistema ATE Classe NS1, 20 V, 375 A, 7.5 kW

A fonte de alimentação CC DP5782AH de saída única e 7500 W oferece entrada CA universal, conformidade com GPIB, LAN, USB, LXI e controle analógico/por resistência da tensão e da corrente de saída.

prod_image
  • Maximum current per output

    375 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Poder sem compromisso

O DP5782AH de 7.500 W com saída única oferece uma entrada CA universal e vem de fábrica com interfaces GPIB, LAN e USB, além de proteção abrangente contra sobretensão e sobrecorrente. Ele também suporta controle analógico de tensão e resistência para programação da saída. Projetado para oferecer desempenho confiável em aplicações de sistema, ele oferece recursos avançados em um formato compacto de 1U com tamanho de rack completo, permitindo que você valide dispositivos de potência complexos mais rapidamente, em menos espaço, sem comprometer o desempenho.

O DP5782AH permite que você:

  • Forneça saída de forma estável até 20 V, 375 A, 7500 W.
  • Opere facilmente através dos botões do painel frontal para controle separado de tensão e corrente.
  • Realize medições precisas de tensão e corrente integradas.
  • Proteja os dispositivos conectados com proteções contra sobretensão e sobrecorrente.
  • Conecte até duas unidades com classificação semelhante em série para obter uma tensão de saída mais alta.
  • Conecte até doze unidades com classificação semelhante em paralelo para obter uma saída de corrente mais alta