Modell:
DP5782AH
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Zur NS1-Klasse gehören die Serien DP5700, DP5800 und N6900, zur NS4-Klasse die Serie RP5900.
Die einkanalige 7500 W Gleichstromversorgung DP5782AH bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB-, LXI-Konformität sowie eine Analog-/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.
Maximum current per output
375 A
Maximum power
7500 W
Maximum voltage per output
20 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
10 mV
Noise and ripple
50 mVpp
Output response time
20 ms
Programming accuracy
10 mV
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 29 445
Modell:
DP5782AH
Lieferung:
QTY
Optionen
1
DC-Netzteil 20V, 375A, 7500W, Eingang 3ph 342 - 528 VAC | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight Rücksendegarantie - 3 Jahre.
1
DC-Netzteil 20V, 375A, 7500W, Eingang 3ph 342 - 528 VAC
Leistung ohne Kompromisse
Das 7,500 W DP5782AH mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Es unterstützt außerdem eine analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung für die Ausgangsprogrammierung. Entwickelt für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet es Advanced Features in einem kompakten 1U-Full-Rack-Format, sodass Sie komplexe Leistungsgeräte schneller, auf weniger Raum und ohne Kompromisse bei der Leistung validieren können.
Der DP5782AH ermöglicht Ihnen Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.