モデル:
DAQ973A
モデル:
DAQ973A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
内蔵6 ½桁DMMと経時/温度変化による内部ドリフトを補正する自動校正機能を備えたデータ収集システム USB、LAN、GPIBインターフェース内蔵
独自機能
Data Acquisition/ Switch Unit
インタフェース
LAN, USB, GPIB
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
120
形状
Bench
最大サンプルレート
800 kSa/s
Maximum channel scan rate
450
Maximum matrix cross points
96
Maximum RF frequency
2 GHz
Module slots
3
Mux channels (2 wire)
60
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 577,457
モデル:
DAQ973A
納期:
数量
オプション
1
USB、LAN、GPIB対応データ収集システム | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
定価:
¥ 619,020
モデル:
DAQ973A
納期:
数量
オプション
1
USB、LAN、GPIB対応データ収集システム | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
ANSI/NCSL Z540.3-2006 校正
3スロットのメインフレームと9つのプラグインモジュールから選択できる次世代データ収集(DAQ)システムを搭載しています。 DAQとのインターフェースには、キーサイト BenchVue DAQソフトウェア、タスク指向のメニューを備えた直感的なグラフィカルなフロントパネル、またはWebブラウザを使用します。
追加機能
DAQ970A、DAQ973A、34970A、34972A、34980Aでは、キーサイトのBenchVue DAQ制御と解析アプリが使用できます。 BenchVueは、使いやすいインターフェースでテストの設定やリアルタイムのデータ表示および解析を行うことができます。 また、データのエクスポートやログの記録、さまざまな表示タイプでのリアルタイム測定の表示など、データの解釈を迅速に行うことができます。 BenchVueソフトウェアは、他の多くのキーサイト製品にも対応しており、キーサイトの最も一般的な製品を1つのインターフェースで使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。