모델:
DAQ973A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
시간과 온도 변화에 의해 발생하는 내부 드리프트를 보상하는 자동 교정 기능과 6½디지트 DMM을 내장하고 있는 데이터 수집 시스템. 내장형 USB, LAN 및 GPIB 인터페이스가 제공됩니다.
설명
Data Acquisition/ Switch Unit
커넥티비티
LAN, USB, GPIB
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
120
Form factor
Bench
Maximum sample rate
800 kSa/s
Maximum channel scan rate
450
Maximum matrix cross points
96
Maximum RF frequency
2 GHz
Module slots
3
Mux channels (2 wire)
60
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 5,252,000
모델:
DAQ973A
배송:
수량
옵션
1
USB, LAN 및 GPIB를 갖춘 데이터 수집 시스템 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | Keysight 보증으로 반환 - 3년.
3슬롯 메인 프레임에 9개의 플러그인 모듈 중에서 선택할 수 있는 차세대 DAQ(데이터 수집 시스템)을 활용하십시오. 키사이트 BenchVue DAQ 소프트웨어를 사용하여 DAQ와 인터페이스하거나 작업 중심의 안내 메뉴가 있는 직관적인 그래픽 전면 패널 또는 웹 브라우저를 사용합니다.
추가
키사이트 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱은 DAQ970A, DAQ973A, 34970A, 34972A, 34980A에 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성 및 실시간 데이터 디스플레이와 분석을 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 빠른 설정 및 측정과 함께 데이터를 내보내거나 실시간 측정값을 기록 및 확인할 수 있으며 보다 빠른 데이터 해석을 위해 다양한 표시 유형을 지원합니다. BenchVue 소프트웨어는 또한 다른 많은 키사이트 장비를 지원하므로 단일 인터페이스로 키사이트의 대표 장비를 관리할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.