Modelo:
DAQ973A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Sistema de aquisição de dados com multímetro digital (DMM) de 6 ½ dígitos integrado e recurso de autocalibração que compensa os desvios internos causados pelo tempo e pelas variações de temperatura. É equipado com interfaces USB, LAN e GPIB integradas.
Description
Data Acquisition/ Switch Unit
Connectivity
LAN, USB, GPIB
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
120
Form factor
Bench
Maximum sample rate
800 kSa/s
Maximum channel scan rate
450
Maximum matrix cross points
96
Maximum RF frequency
2 GHz
Module slots
3
Mux channels (2 wire)
60
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 22.475
Modelo:
DAQ973A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Sistema de aquisição de dados com USB, LAN e GPIB | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Keysight - 3 anos.
Obtenha o sistema de aquisição de dados (DAQ) de última geração com um mainframe de 3 slots e sua escolha de 9 módulos plug-in. Faça a interface com o DAQ usando o software Keysight BenchVue DAQ, o painel frontal gráfico intuitivo com menus orientados para tarefas e auto-guiados, ou um navegador da web.
MAIS
O aplicativo BenchVue DAQ Control and Analysis da Keysight está disponível para uso com os modelos DAQ970A, DAQ973A, 34970A, 34972A e 34980A. O BenchVue oferece uma interface intuitiva para configuração de testes e exibição e análise de dados em tempo real. Configure e faça medições rapidamente, exporte dados ou registre e visualize medições em tempo real com uma variedade de tipos de exibição para interpretar seus dados mais rapidamente. O software BenchVue também é compatível com muitos outros instrumentos da Keysight, oferecendo uma interface única para os instrumentos mais populares da Keysight.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.