Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのFS周波数シンセサイザはFS1-classおよびFS2-classであり、AP4001-AP4022A周波数シンセサイザが含まれます。
キーサイト AP4011A FS1 は、8 kHz から 20 GHz をカバーするチャネル 周波数 であり、高速スイッチング速度、優れた位相ノイズ、および信号品質を備えています。
Maximum frequency
20 GHz
Output power @1 GHz
18 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs
Number of channels
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトAP4011A FS1周波数シンセサイザは、8 kHz~20 GHzをカバーするシングルチャネルのコンパクトな信号源です。高速スイッチング速度と優れた位相ノイズおよび信号品質を兼ね備えています。この超アジャイル周波数シンセサイザは、フランジマウントおよびラックマウント可能なモジュールとして利用可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。