키사이트 FS 주파수 신시사이저는 FS1 및 FS2 클래스이며, 여기에는 AP4001-AP4022A 주파수 신시사이저가 포함됩니다.
Keysight AP4011A FS1은 8kHz에서 20GHz까지 커버하는 단일 채널 주파수 합성기입니다. GHz 범위를 커버하며 빠른 스위칭 속도, 우수한 위상 노이즈 및 신호 품질을 제공합니다.
Maximum frequency
20 GHz
Output power @1 GHz
18 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs
Number of channels
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 AP4011A FS1 주파수 신시사이저는 8 kHz ~ 20 GHz를 지원하는 단일 채널 콤팩트 신호원입니다. 빠른 스위칭 속도와 우수한 위상 잡음 및 신호 품질을 결합합니다. 이 초고속 주파수 신시사이저는 플랜지 및 랙 장착형 모듈로 제공됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.