AresONE T400GP-2P-QDD、AresONE T400GP-4P-QDD ハイパフォーマンス用2ポート有効化

Keysight AresONE T400GP-2P-QDDは、高性能なAresONE T400GP-4P-QDD固定シャーシモデル(944-1178)に2ポートの拡張機能を追加したもので、QSFP-DD 400GEインターフェースを標準装備し、レイヤー1~3に対応しています(944-1179)。

製品画像
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    T400

  • Performance Level

    High

  • Ports

    2

  • Physical Ports

    2

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 400 / 200 / 100 / 50GE QSFP-DDインターフェース向けに、高トラフィックを生成し、プロトコルエミュレーションの規模と性能を実現します。
  • AresONEマルチスピード400/200/100/50GEテスト機能とキーサイトのIxNetworkレイヤー2~3テストアプリケーションを使用して、高プロトコルスケールデバイスの性能とスケーラビリティを検証
  • フルラインレートトラフィックとマルチプロトコルテストシナリオを用いて、送信ストリーム数を減らすことなく、フローごとの受信側トラッキングを受信しながら、400GEから2 x 200GE、4 x 100GEのファンアウトモードでテストします。
  • L1ビット誤り率テスト(BERT)、KP4前方誤り訂正(FEC)、およびPAM4レシーバー(Rx)アイヒストグラムテスト機能を使用して、トランシーバーとケーブルのテストを簡素化します。
  • ミッションクリティカルなネットワークインフラストラクチャの検証にはIxNetworkを、レイヤー1ビット誤り率テスト (BERT) にはキーサイトのIxSuiteStoreを使用します。