AresONE T400GP-2P-QDD, habilitación de dos puertos en AresONE T400GP-4P-QDD de alto rendimiento

El Keysight AresONE T400GP-2P-QDD incluye una configuración de dos puertos basada en el modelo de chasis fijo de alto rendimiento AresONE T400GP-4P-QDD (944-1178), con interfaces QSFP-DD 400GE integradas y compatibilidad con las capas 1 a 3 (944-1179).

imagen_del_producto
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    T400

  • Performance Level

    High

  • Ports

    2

  • Physical Ports

    2

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Genere un alto tráfico y logre una escala y un rendimiento de emulación de protocolo para interfaces QSFP-DD de 400/200/100/50GE.
  • Valide el rendimiento y la escalabilidad de los dispositivos de alto protocolo con las capacidades de prueba multivelocidad 400/200/100/50GE de AresONE y la aplicación de prueba Keysight IxNetwork Layers 2 to 3.
  • Prueba en modos de fan-out de 400GE a 2 x 200GE y 4 x 100GE sin reducir el número de flujos de transmisión, mientras se recibe el seguimiento del lado receptor por flujo con tráfico a velocidad de línea completa y escenarios de prueba multiprotocolo.
  • Utilice las funciones de prueba de tasa de error de bits (BERT) L1, corrección de errores hacia adelante (FEC) KP4 y prueba de histograma de ojo del receptor (Rx) PAM4 para simplificar las pruebas de transceptores y cables.
  • Utilice IxNetwork para validar la infraestructura de red crítica y Keysight IxSuiteStore para la prueba de tasa de error de bits (BERT) de capa 1.