NOVUS-M100GE8Q28+FAN 8ポート QSFP28ロードモジュール

キーサイト NOVUS-M100GE8Q28+FANは、1スロットと内蔵QSFP28物理インターフェースを備えた、8ポート100GEのミッドレンジ規模およびパフォーマンス負荷モジュールを搭載しています。

製品画像
  • 形状

    Load Module

  • インタフェース

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE

  • 性能レベル

    Mid Performance

  • Ports

    8

  • オペレーティングシステム

    N/A

  • スロット

    N/A

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 手頃な価格で高密度な、5種類の速度(100GE、50GE、40GE、25GE、10GE)のテストを可能にします。
  • 銅線、マルチモード、シングルモードファイバーメディアを介した100GE、40GE、25GE、10GEを検証します。
  • 銅製ダイレクトアタッチストレージおよびマルチモードファイバーアクティブ光ケーブルメディアを使用して50GEを検証します。
  • 最新の100GBASE-SR4、100GBASE-CR4、50GBASE-CR、25GBASE-CR、および25GBASE-SR規格向けに高性能テストプラットフォームを活用し、オートネゴシエーション、前方誤り訂正、およびリンクトレーニングを備えた相互運用性、機能性、および性能を確保します。
  • レイヤ2から3までの完全なプロトコルカバレッジにより、広範囲のトラフィック生成と分析を実行します。