NOVUS-M100GE8Q28+FAN 8포트 QSFP28 로드 모듈

키사이트 NOVUS 1개의 슬롯과 내장형 QSFP28 물리 인터페이스를 갖춘 8포트 100GE 중급 규모 및 성능 부하 모듈을 포함합니다.

제품 이미지
  • Form factor

    Load Module

  • 인터페이스

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE

  • 성능 레벨

    Mid Performance

  • Ports

    8

  • 운영 체제

    N/A

  • Slots

    N/A

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 경제적인 고밀도 5가지 속도(100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE) 테스트를 지원합니다.
  • 구리, 멀티모드 및 싱글모드 광섬유 미디어를 통해 100GE, 40GE, 25GE, 10GE를 검증합니다.
  • 구리 직접 연결 스토리지 및 멀티모드 광섬유 액티브 광 케이블 미디어를 사용하여 50GE를 검증합니다.
  • 최신 100GBASE-SR4, 100GBASE-CR4, 50GBASE-CR, 25GBASE-CR, 25GBASE-SR 표준을 위한 고성능 테스트 플랫폼을 활용하여 자동 협상, 순방향 오류 수정 및 링크 트레이닝을 통해 상호 운용성, 기능 및 성능을 보장합니다.
  • 전체 계층 2~3 프로토콜 지원을 통해 광범위한 트래픽 및 분석을 생성합니다.