Novus ONE PLUS 10GE / 1GE / 100M 固定シャーシ、4ポート、SFP+ / 10GBASE-T

キーサイトNovus PLUS 10GE/1GE 固定シャーシは、デュアルPHY構成を採用し、SFP+および10GBASE-T RJ45インターフェース用の4ポートを備え、10GE、1GE、100Mの速度をサポートします。

製品画像
  • Form factor

    Appliance

  • Interface speed modes

    10GE, 1GE, 100 MbE

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

Keysight Novus ONE PLUS固定シャーシは、フル機能のデュアルPHY(RJ45およびSFP+)と3速または5速の機能により、高密度テスト要件を満たすことができます。Keysight STARおよびメトロノーム同期を使用して、複数のシャーシにわたるテストをサポートします。これを使用して、次のことを行います。

  • 高密度ポータブルアプライアンスで、ネットワークとデバイスを費用対効果高くテストします。
  • コンパクトなフォームファクタと低消費電力により、ラボスペースと電力使用を最適化します。
  • Keysight IxNetwork、IxExplorer、およびIxLoadアプリケーションをサポートする統合アーキテクチャにより、レイヤー2から7にわたる広範なテスト機能を有効にします。
  • 高性能、低レイテンシデバイスのテスト用に特別に構築されたアプライアンスで、エンタープライズおよびサービスプロバイダー環境を検証します。
  • 車載および産業用IoTネットワークを検証します。
  • TSN対応で時間同期アンダーレイを搭載したプラットフォームでテストします。