PerfectStorm ONE 10GE / 1GE 4-Port SFP+ Appliance (PS10GE4)

キーサイトPerfectStorm には、10GE 4ポート SFP+ アプライアンス(PS10GE4)が含まれます。

製品画像
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • 追加機能

    N/A

  • インタフェース

    SFP+

  • Interface speed modes

    10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

Keysight PerfectStorm ONEを使用して、エンタープライズ規模のアプリケーション向けセキュリティ・テストをいつでもどこでも実行できます。これにより、セキュリティ・デバイスへの投資を最大化し、概念実証(POC)テストによってデータセンターを統合できます。以下の目的で使用します。
  • カスタムトラフィックシナリオを使用して、お客様の評価のためのスケーラブルで持ち運び可能なPOCラボを構築します。
  • キーサイトのBreakingPointおよびIxLoadアプリケーションをサポートする統合アーキテクチャをご利用ください。
  • ソフトウェアライセンスのアップグレードにより、手頃な価格で4 Gbpsの性能を実現し、将来の最大80 Gbpsのニーズにも容易に拡張できます。
  • コンパクトなフォームファクタと低消費電力要件により、高いパフォーマンスレベルを実現します。
  • Secure Sockets Layerおよびインターネットプロトコルセキュリティのために、ハードウェアベースのアクセラレーションを使用します。