PerfectStorm ONE 10GE / 1GE 4-Port SFP+ Appliance (PS10GE4)

Der Keysight PerfectStorm ONE beinhaltet ein 10GE Vier-Port SFP+ Gerät (PS10GE4).

Produktbild
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • Additional features

    N/A

  • Interface

    SFP+

  • Interface speed modes

    10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Mit Keysight PerfectStorm ONE können Sie Sicherheitstests für Unternehmensanwendungen jederzeit und überall durchführen. So maximieren Sie Ihre Investitionen in Sicherheitsgeräte und konsolidieren Ihre Rechenzentren durch Proof-of-Concept-Tests (POC). Nutzen Sie es für folgende Zwecke:
  • Ein skalierbares und transportables POC-Labor für Kundenbewertungen unter Verwendung kundenspezifischer Verkehrsszenarien einrichten.
  • Nutzen Sie die einheitliche Architektur zur Unterstützung der Anwendungen Keysight BreakingPoint und IxLoad.
  • Führen Sie Softwarelizenz-Upgrades durch, um eine kostengünstige Leistung von 4 Gbit/s zu ermöglichen, die sich problemlos auf zukünftige Anforderungen von bis zu 80 Gbit/s erweitern lässt.
  • Erzielen Sie hohe Leistungsniveaus durch die kompakte Bauform und den reduzierten Stromverbrauch.
  • Nutzen Sie hardwarebasierte Beschleunigung für Secure Sockets Layer- und Internetprotokoll-Sicherheit.