Perform EVM improvement with cross-correlated EVM and IQ-NC.

主な特長

  • 相互相関EVMは、最高のEVM性能を得るためにレシーバーのダイナミック レンジを拡張するのに使用する手法
  • 2つのレシーバーを個別に使用して同じ信号を捕捉および復調し、エラー ベクトルで相互相関を実行してレシーバーによって追加される相関性のないノイズがキャンセルとなり、その結果EVMが大幅に低下
  • この手法により、ccEVM値は主に被試験デバイス(DUT)から来るノイズだけを含みます
  • 89601EVMC オプションと VSA 2022 アップデート 1.0 リリース以降では、正確なVMを実現、0 リリース以降では、WLAN 信号の正確かつ最高のEVM性能を実現 (WLAN 89601B7RC および/または 89601BHXC ライセンスが必要)
  • VSA 2023 リリース以降の 89601EVMC オプションでは、5G NR 信号の正確かつ最高のEVM性能を実現 (89601BHNC 5G NR ライセンスが必要)

ご要望、ご質問はございませんか。