お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8762A同軸スイッチ、DC~4 GHz、SPDT
性能に優れ、広帯域動作、高アイソレーション、低SWR、長寿命、優れた再現性を実現します。
ハイライト
- 周波数レンジ: DC~4 GHz
- 終端付き単極双投スイッチ
- 別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)接点
- 優れたアイソレーション(4GHzまで100dB)
- 挿入損失: < 0.2 dB(~2 GHz)、< 0.25 dB(~4 GHz)
- ドライブ電流遮断機能
- スイッチ切替位置表示
Keysight 8762AはSPDT(単極双投)スイッチで、4GHzまで>100dBの大きなアイソレーションを特長としています。未使用のポートが50Ωで終端されるため、すべてのポートでSWRを低く抑える必要があるアプリケーションに最適です。優れた電気的・機械的性能を備え、広帯域動作、大きなアイソレーション、低SWR、長寿命、優れた再現性などを実現しています。
8762Aに関心を持っていただけましたか。
8762A同軸スイッチ、DC~4 GHz、SPDTの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。