お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
55283A 真直度測定キット
Keysight 55283A真直度測定キットは、真直度と平行度を測定し、マシンツール性能を低下させる形状誤差を特定します。
主な特長
キーサイト 55283A真直度測定キットは、キーサイトの 5530レーザー校正システムと組み合わせて使用することにより、真直度、直角度、平行度を測定し、工作機械の性能を著しく低下させる形状誤差を特定します。 これらの測定により、工作機械の移動軸や平行移動軸の記録、解析、診断が可能です。
- 真直度測定では、特定の方向に移動する工作機械の不要な横方向または上下方向の動きを評価
- 直線平行度測定では、2つの同一直線上の軸の間のミスアライメントを評価
- 回転平行度測定では、回転軸と直線軸の間のミスアライメントを評価
55283Aに関心を持っていただけましたか。
55283A 真直度測定キットの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。