モデル:
34420A
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
キーサイトのAdvanced DMMには2つのクラスがあります。DM6-classには34460A~34465AおよびDM34460A~DM34461Aが含まれ、DM7には34470Aが含まれます。
キーサイト 34420A ナノボルト/マイクロ・オーム・メータは、低レベルの測定に最適化された高感度マルチメータです。
Basic 1-year DCV accuracy
30 ppm
Digits of resolution
7 ½
Maximum reading rate
250 readings/s
Interface
GPIB, RS232
Memory
1,024 readings
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,417,182
モデル:
34420A
納期:
数量
オプション
1
ナノボルト/マイクロオームメータ、7.5桁 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間
1
ACライン選択 100ボルト
Keysight 34420A ナノボルト/マイクロ・オーム・メータは、低レベルの測定に最適化された高感度マルチメータです。 このデジタル・オーム・メータは、低ノイズの電圧測定と抵抗および温度機能を兼ね備えています。 低レベルの柔軟性と性能におけるこの新しい標準は、信頼できる正確で再現性のある測定を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。