お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10767A 軽量反射鏡
キーサイト10767A 反射鏡(キューブコーナー)は、リニア測定用の測定反射鏡です。 10703Aに類似していますが、メートルネジで、より丈夫なハウジングです。
HIGHLIGHTS
Keysight 10767A軽量反射鏡(コーナ・キューブ)はリニア測定用の反射鏡です。ビーム径6mm以下で使用するように設計されています。メートルねじが使用されていることと筐体が強化されていることを除き、10703A反射鏡と同じです。通常10702Aリニア干渉計で使用されます。
Keysight 10767A軽量反射鏡は、干渉計システムを各アプリケーションの物理的配置や測定項目に適合させるための測定光学系ファミリの1コンポーネントです。Keysight 5529Aダイナミック・キャリブレータのレーザ・ヘッドおよびシステム・エレクトロニクスを使用して構成するとKeysight 10767Aは、精度の高い製品の生産を可能にする高精度測位システムを構築できます。
- 頑丈なステンレス・スチール・ハウジング
- ビーム径6mm以下で使用するように設計
- Keysight 5529Aダイナミック・キャリブレータを含む様々なKeysightシステムで使用可能。
10767Aに関心を持っていただけましたか。
10767A 反射鏡の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。