검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 빔 크기: 6 mm(0.24인치)
- 무게: 224 g(0.5파운드)
- 선형 간섭계: 10766A
- 강력한 스테인리스강 하우징
키사이트 10767A 역반사체(큐브 코너)는 선형 측정을 위한 측정 반사기입니다. 직경이 6 mm 이하인 빔용으로 설계되었습니다. 10703A 역반사체와 유사하지만 미터 나사와 더 튼튼한 하우징을 가지고 있습니다. 보통 10766A 선형 간섭계와 함께 사용됩니다.
키사이트 10767A 선형 역반사체는 측정 옵틱 제품군의 한 구성요소로, 이 제품군은 물리적 레이아웃 및 각 어플리케이션의 측정 요구사항에 맞게 간섭계 시스템을 조정합니다. 적절한 키사이트 5530 레이저 교정 시스템 콤포넌트를 사용한 구성 시 10767A는 제품 품질을 개선하고, 수율을 높이고, 정밀 제품 제조를 용이하게 하는 정밀 포지셔닝 시스템의 일부가 됩니다.
10767A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 10767A 역반사체
다른 도움이 필요하십니까?