Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
11970Q
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンドに拡張
Keysight 11970Q導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970Qは、Keysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをQバンド(33~50 GHz)に拡張します。また、この他に、次のKeysightのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます。E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000モジュラ・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)です。
11970QとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。推奨ダイプレクサは、Keysightからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DPL.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口にお問い合わせください。
11970K
互換性のあるキーサイト・スペクトラム・アナライザの周波数レンジをKバンドに拡張
Keysight 11970K導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970Kは、Keysightのスペクトラム・アナライザの周波数レンジをKバンド(18~26.5 GHz)に拡張します。使用可能なKeysightスペクトラム・アナライザには、E4440A/E4446A/E4448A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000モジュラ・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)があります。
11970Kは、N9030A PXAシグナル・アナライザでは使用できません。
11970A
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンドに拡張します。
キーサイト11970A導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。 外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。 ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970AはKeysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをAバンド(26.5~40 GHz)に拡張します。 また、この他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970AとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからモデル番号N9029AE13、またOML, Incからモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合はキーサイト計測お客様窓口にお問い合わせください。
11970U
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンドに拡張
キーサイト11970U導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。 外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。 ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970UはキーサイトN9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをUバンド(40~60 GHz)に拡張します。 また、この他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970VとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからモデル番号N9029AE13、またOML, Incからモデル番号DPL.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合はキーサイト計測お客様窓口にお問い合わせください。
11970W
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをWバンドに拡張します。
キーサイト11970W導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。 外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。 ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970Wは、キーサイト N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをWバンド(75~110 GHz)に拡張します また、この他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA (オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E (オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970WとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DLP.313Bで購入できます。.
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。
11970V
N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをVバンドに拡張
Keysight 11970V導波管ミキサーは、汎用の高調波ミキサーで、デュアル・ダイオード・デザインを採用し、フラットな周波数応答と低変換損失を実現しています。 外部DCバイアスやチューニングスタブは使用していません。 ミキサーバイアスやチューニング調整が不要なので、マニュアル操作もコンピューター制御によるハードウェアの操作も容易に行えます。
11970Vは、Keysight N9030A PXA高性能シグナル・アナライザの周波数レンジをVバンド(50~75 GHz)に拡張します。 また、この他に、次のキーサイトのスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用できます:E4440A/46A/48A PSA(オプションAYZ搭載)、E4407B ESA-E(オプションAYZ搭載)、856xEC、8566B(プリアンプ搭載)、7000 モジュラー・アナライザ(70907A/B外部ミキサー・インタフェース・モジュール搭載)
11970VとN9030A PXA(オプションEXM搭載)を接続するには、外部ダイプレクサが必要です。 推奨ダイプレクサは、キーサイトからはモデル番号N9029AE13で、OML, Incからはモデル番号DLP.313Bで購入できます。
N9029AE13を注文する場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。
M1970E
M1970E smart waveguide harmonic mixer covers 60 to 90 GHz with USB plug-and-play amplitude and phase correction.
Embedded smart features
Improved DANL and TOI
The Keysight M1970E 60 to 90 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of the N9030A PXA, N9020A MXA, and N9010A EXA signal analyzers up to 90 GHz. Smart features are embedded to help you to greatly simplify your overall test setup and improve the DANL and TOI of your test system. Go smart with harmonic mixing for your millimeter-wave applications.
M1970V
M1970V smart waveguide harmonic mixer covers 50 to 75/80 GHz with USB plug-and-play amplitude and phase correction.
Automatic detect mixer model/serial number when used with N9030A PXA, N9020A MXA, and N9010A EXA signal analyzers
o Automatic setting of the default frequency range and LO harmonic numbers
o Automatic LO alignment at start up
o Automatic run calibration when time and temperature changes
The Keysight M1970V 50 to 75/80 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of the N9030A PXA, N9020A MXA, and N9010A EXA signal analyzers up to 80 GHz. Smart features are embedded to help you to greatly simplify your overall test setup and improve your DANL and TOI of your test system. Go smart with harmonic mixing for your millimeter-wave applications.
M1970W
M1970W smart waveguide harmonic mixer covers 75 to 110 GHz with USB plug-and-play amplitude and phase correction.
The Keysight M1970W 75 to 110 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of N9030A PXA, N9020A MXA, and N9010A EXA signal analyzers up to 110 GHz. Smart features are embedded to help you to greatly simplify your overall test setup and improve your DANL and TOI of your test system. Go smart with harmonic mixing for your millimeter-wave applications.
M1971E
M1971E smart waveguide harmonic mixer covers 55 to 90 GHz with USB plug-and-play amplitude and phase correction.
- Automatic setting of the default frequency range and LO harmonic numbers
- Automatic LO alignment at start up
- Automatic run calibration when time and temperature changes
Keysight M1971E 55/60 to 90 GHz waveguide harmonic mixers is an un-preselected mixer provides a complete solution for wideband millimeter-wave signal analysis of more than 2 GHz with X-Series signal analyzers. Smart features are embedded to help you to greatly simplify your overall test setup and improve the DANL and TOI of your test system. Go smart with harmonic mixing for your millimeter-wave applications.
Option 001 60 to 90 GHz Waveguide harmonic mixer
Option 003 55 to 90 GHz Waveguide harmonic mixer
M1971W
キーサイトのM1971W 75~110 GHz導波管高調波ミキサーは、Xシリーズ シグナル・アナライザで2 GHz以上の広帯域ミリ波信号解析を行うための完全なソリューションを提供する非事前選択型ミキサーです。
スマート機能を搭載:
DANLとTOIを改善:
キーサイトのM1971W 75~110 GHz導波管高調波ミキサーは、Xシリーズ シグナル・アナライザで2 GHz以上の広帯域ミリ波信号解析を行うための完全なソリューションを提供する非事前選択型ミキサーです。 内蔵された高性能機能により、テストセットアップ全体の大幅な簡素化と、テストシステムの表示平均ノイズレベル(DANL)および3次インターセプト(TOI)の向上を実現します。 ミリ波アプリケーション向けの高調波ミキシングをスマートに行うことができます。
M1971V
Automatically correct amplitude and transfer conversion loss data with USB plug-and-play features.
DANLおよびTOIの向上:
Keysight M1971V 50~75 GHz導波管高調波ミキサーはプリセレクターなしのミキサーで、Xシリーズ シグナル・アナライザで2 GHzを超える広帯域ミリ波信号を解析するのに最適なソリューションです。高性能機能の内蔵で、テストセットアップ全体の大幅な簡素化と、テストシステムの表示平均ノイズレベル(DANL)および3次インターセプト(TOI)の向上を実現します。高調波ミキシングにより、ミリ波アプリケーションにも対応します。