Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
X8750 MIMOパワーテストセットは、最大4つの送信チェーンに対して同期トリガされたMIMOパワー測定を実行します。これは、キーサイト IOT0047A規制テストソリューションの一部です。
Supported standards
ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
Test types
MIMO
Number of DUTs
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのX8750A 4チャネルMIMO (multiple-input and multiple-output) パワーテストセットは、無線規制テストの電力測定に効果的なツールです。これは、キーサイトのU2063XA USB広ダイナミックレンジ平均およびピークパワーセンサ4セットで構成されており、最大4つの送信チェーンに対して同期トリガMIMO電力測定を実行します。X8750A MIMOパワーテストセットは、キーサイトのIOT0047A規制テストソリューションの一部です。このソリューションは、2.4、5、および6 GHz帯域で動作するIoTデバイスの認証を加速します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。