IoT デバイスバッテリー寿命最適化ソリューション

X8712A IoTデバイスのバッテリー寿命最適化ソリューションは、バッテリーの稼働時間の推定にとどまりません。バッテリーの充電消費を引き起こしているイベントを特定します。

製品画像
  • 最大パワー

    600 W

  • 出力数

    4

  • 最大出力電流

    40 A

  • 最大出力電圧

    60 V

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

バッテリー、IoTデバイスの心臓部

利便性と携帯性の必要性から、ますます小型化されたバッテリー駆動のIoTデバイスが登場しています。これにより、バッテリー寿命がこれまで以上に重要になっています。しかし、バッテリー寿命の測定と管理は容易ではありません。

Keysight X8712Aは、DCパワーアナライザー、20Wまたは80Wのバッテリードレインアナライザーソース/メジャーユニット(SMU)モジュール、RFイベント検出器、および専用ソフトウェアを一体化したIoTデバイスのバッテリー寿命最適化ソリューションです。

  • バッテリー寿命を簡単に見積もる。
  • シームレスなレンジングで動的電流を測定する。
  • サブシステムごとに総消費量を分解する。
  • 100 MHzから2.9 GHzまでのRFイベントを検出する。
  • 40 dBの範囲でRFイベントを検出する。
  • さまざまな無線技術に対応しています。Bluetooth®、WLAN、Zigbee、NB-IoT、LoRa、Sigfoxなどが含まれます。
  • KS833A2A PathWave Event-Based Power Analysis Softwareを使用して、実際の動作モードでデバイスを検証します。
キーサイト Warranty ロゴ