Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト AZ2-class オーディオ・アナライザにはU8903Bが含まれます。
キーサイト U8903Bリアルタイム・オーディオアナライザは、最も要求の厳しいオーディオデバイスを測定できます。 最高解像度のオーディオ測定が可能です。
Maximum analysis bandwidth
1.5 MHz
Maximum frequency
80 kHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dB
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Bluetooth® オプション販売完了のお知らせ:Bluetooth®オプション(U8903B-BLU、U8903B-BL2、U8903B-210)は、2024年6月1日に販売完了となります。 本オプションの最終注文日は、2024年5月31日です。 キーサイトは、5年間の標準期間中、本オプションのサポートを継続します。 他のオプションは、引き続き購入可能で、販売中止の予定はございません。
-110 dB未満という極めて低い残留歪みにより、キーサイトU8903B オーディオ・スペクトラム・アナライザは、最も要求の厳しいオーディオデバイスでも高い確度で測定することができます。 Bluetooth® リンクオプション経由のオーディオ測定を実行し、 帯域幅を1.5 MHzに拡張することで最高解像度の2チャネル測定が可能になります。 このようなオプションを用いることで、U8903B オーディオ・スペクトラム・アナライザは、お客様のオーディオアプリケーションのニーズに合わせて構成可能なオーディオ・テスト・ソリューションを提供します。
Bluetooth®およびBluetooth®のロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。キーサイト・テクノロジーによるその使用はライセンスの下に行われています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。