メガワット充電ディスカバリーシステム

キーサイト SL2600A は、最大 1500 V および 1500 A までのEV EVSE モジュラー 試験システムであり、適合性、相互運用性、および安全性の試験を可能にします。

製品画像
  • アプリケーション

    Charging communication and power test

  • Supported standards

    MCS

  • Use cases

    Emulation, Conformance, Analysis

  • 最大パワー

    2250 kW

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

メガワット充電ディスカバリーシステム – 次世代規格向けの柔軟なテスト

メガワット充電は、長距離トラックやバスから産業用およびフリート用途に至るまで、ゼロエミッションの大型輸送を実現する重要な要素です。メガワット充電システム (MCS) が充電電力をマルチメガワット範囲に押し上げるにつれて、開発および認証の全段階において、安全性、相互運用性、およびシステム動作の信頼性の高い検証が不可欠になります。

Keysight SL2600A メガワット充電ディスカバリーシステムは、電気自動車および充電インフラのメガワット充電インターフェースを現実的な実験室条件下で検証するために設計された、モジュラー型で将来に対応したテストプラットフォームです。最大1,500 V DCの電圧と最大1,500 A DCの電流をサポートし、SL2600Aは初期通信検証からフルパワーメガワット充電シナリオまで、包括的なテストを可能にします。

柔軟なコアアーキテクチャを基盤として構築されたSL2600Aは、単一のソリューション内でEVとEVSEの両方の役割をエミュレートできます。EVテストでは、完全に構成可能なメガワットクラスの充電ステーションとして機能し、高電力負荷下での車両の充電動作、安全機構、および充電通信の検証を可能にします。EVSEテストでは、システムは次世代電気自動車をエミュレートし、充電ステーションの性能、相互運用性、およびコンプライアンスを制御された再現可能な方法で検証します。このデュアルユース機能により、テストの複雑さが軽減され、開発サイクルが加速されます。

モジュラー設計により、様々なテスト目的に合わせた現実的な構成が可能です。SL2620A充電ケーブルユニット(液冷式MCS充電ケーブルを搭載)と組み合わせることで、SL2600Aは安定した熱性能で最大1,500 A DCのフルパワーEV検証をサポートします。SL2610Aインレットユニットを使用すると、システムは双方向電源による制御された大電流動作を含む、現実的で再現性のあるEVSEテスト用の車両側MCSインターフェースを提供します。

  • ヘビーデューティーアプリケーション向けの次世代メガワット充電を検証します。
  • 最大1,500 V DCおよび1,500 A DCをサポート。
  • 柔軟なテスト構成のための、モジュラーでアップグレード可能なアーキテクチャ。
  • 単一のソリューション内でEVと充電ステーションをテストします。
  • NACSやCCSなどの標準化された充電インターフェースをサポートするように設計されており、将来の要件に対応できるアップグレード可能なアーキテクチャを備えています。
  • 進化する充電エコシステムへの対応と、長期的な投資保護を保証します。

メガワット充電の詳細については、このブログ記事またはこちらをご覧ください。