Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト VT5-class マルチバンドRFベクトル・トランシーバにはS9100A-S9130Aが含まれます
S9110Eは、5G 非信号測定用マルチバンドトランシーバーシステムです。S9110Eは1MHzから49GHzまでのギャップレス周波数 を提供し、最大1.2GHzの帯域幅を実現します。
最大周波数
49.2 GHz
Wireless standard
FR1, FR2, NTN
Maximum bandwidth
1.2 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
5G NRまたはNTN/衛星通信ネットワーク機器および無線コンポーネントの大量テストを実施します。
Keysight S9110Eマルチバンド・ベクトル・トランシーバー・ベース・システムは、1チャネルまたは2チャネル構成に対応し、380 MHz~26.5 GHzをカバーします。M1749Bミリ波トランシーバーと接続すると、S9110Eは周波数カバレージを22.7 GHz~49.2 GHzに拡張します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。