Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
新しいWi-Fi 6EおよびWi-Fi 7機能の性能を、妥協のない実環境のチャネル条件下で検証することができます。
Workflow stage
Development, Interoperability
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
WLAN, RF, and data performance testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
S8815A 無線LAN RFおよびData Performance Toolsetは、チップセットメーカーやデバイスメーカー、テストラボが、妥協のない複雑な実世界の3D伝搬チャネル条件下で、新しい無線LAN機能および製品の相互運用性と性能を検証することを可能にします。
新しいWi-Fi 6EおよびWi-Fi 7テスト向けの主なチャネルエミュレーション機能
S8815A 無線LAN RFおよびData Performance Toolset のテスト自動化により、実際のアクセスポイントと実際のデバイス間のエンドツーエンドの相互運用性とデータ性能のテストが24時間365日可能です。 複数のアクセスポイントとデバイスのテストをサポートし、実環境の RF モビリティと干渉障害の条件を模倣します。
S8815Aツールセットは、拡張が可能で、キーサイトのPathWave VSA高スループット無線LAN変調解析および無線LAN 802.11測定ソフトウェア用のPathWave信号生成を使用して信号アナライザと信号生成機能が組み込まれており、Wi-FiアクセスポイントとWi-FiデバイスのRF MIMO測定を実行できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。